A felhőalapú számítástechnika lehetőséget kínál a vállalatoknak arra, hogy a saját infrastruktúrájukon kívül is használhassanak informatikai erőforrásokat, egy informatikai szolgáltató szolgáltatásait az interneten keresztül igénybe véve (nyilvános felhő). Ez lehetővé teszi számukra, hogy a kapacitáscsúcsokat elnyeljék, vagy szoftvereket, adattárolási lehetőséget, platformokat használjanak anélkül, hogy saját IT-részlegüket rendszergazdai és karbantartási feladattal terhelnék. Az olyan követelményektől függően, mint a rendelkezésre állás, az adatbiztonság és a saját rendszerekhez való kapcsolódás, nyilvános és hibrid felhőarchitektúrák, valamint privát felhők is használhatók a saját vállalat számára.
Az alapot ehhez a nagy rendelkezésre állású IT-infrastruktúra jelenti, amely biztosítja a szolgáltatások hálózatba kapcsolását és az adatátvitelt.
A digitalizációt standardizálással lehet egyszerűsíteni
Használja ki most a lehetőséget, hogy a Rittal és testvérvállalatai rugalmas infrastruktúra és felhő megoldásaival új szintre emelje vállalata digitalizációját.
Az értékajánlatunk:
- Az ONCITE minden egyben megoldással, amely a Rittal és a German Edge Cloud nagy rendelkezésre állású, méretezhető edge cloud adatközpontján alapul, és olyan ipari alkalmazásokkal van felszerelve, mint az Industrial Analytics, a Virtual Factory és a Tracke &; Trace
- Partnereinkkel együtt „IT mint szolgáltatás” modellben kínálunk infrastrukturális és felhő megoldásokat
- German Edge Cloud testvérvállalatunkkal és partnereinkkel együtt kínáljuk a „Rittal IT ökoszisztéma” csomagunkkal az adatközpontok teljes életciklusa számára minden szolgáltatást egyetlen forrásból kínálunk
- A RiMatrix NG nyílt rendszerplatform a teljes OT-infrastruktúrát lefedi, és minden dimenzióban maximálisan rugalmas.
- Az OCP (Open Compute Project) rack segítségével csökkenthetők a beruházási és üzemeltetési költségek, az energiafogyasztás és a környezeti hatások
- A 21"-os szabvány 600 mm szélességgel lehetővé teszi a lehető legjobb helykihasználást
- AzOCP az egyik legnagyobb hiperscale adatközpont-üzemeltető alapvető technológiája