Hálózatba kötött és intelligens: A modern információs és kommunikációs technológiák és a kapcsolódó digitális értékteremtő folyamatok elterjedése az elmúlt években erőteljesen előrehaladt.
A digitalizáció minden ágazat vállalatai számára új lehetőségeket teremt a jövőorientált üzleti modellek számára. Lehetővé teszi a folyamatok optimalizálását, és ezzel együtt a hatékonyság és a termelékenység javulását, miközben csökkenti a költségeket.
Az iparban a digitalizáció a dolgok ipari internete (IIoT) formájában egyre fontosabbá válik, és egyre gyakrabban alkalmazzák az olyan technológiákat, mint az okos gyár, a preventatív karbantartás vagy a digitális iker.
Ez a fejlődés az interneten keresztül adatot cserélő eszközök és kapcsolatok számának gyors növekedését eredményezi.
Fókuszban a biztonság és az adatszuverenitás: iparágakon átívelő megoldásokkal
A digitalizáció egyik legnagyobb kihívása a biztonság kérdése. Itt holisztikus megközelítésre van szükség, mert védeni kell a hálózatot, az eszközöket és nem utolsósorban az adatokat. A digitális átalakulás jövőbeli követelményeinek teljesítése érdekében az IT-infrastruktúra méretezhetősége is döntő szerepet játszik.
A Rittal átfogó portfóliójával iparágakon átívelő megoldásokat kínál.
Az értékajánlatunk:
- Különböző kivitelű biztonsági széfekkel (Mikro adatközpont)
- Biztonsági termekkel, amelyek alapvető vagy magas rendelkezésre állású védelmet nyújtanak az adatközpontok számára
- A DET-AC tűzjelző- és oltóberendezésekkel, amelyek akár öt sorolt rack felügyeletét is képesek ellátni
- Az összes fizikai paraméter rugalmas és egyedi IT-felügyelete révén
- Innovatív és méretezhető IT szekrényrendszerrel VX IT és intelligens PDU (Power Distribution Unit - áramelosztó egység) áramelosztással
- Rittal perem adatközponttal az Ipar 4.0 alkalmazásokhoz
- Rittal IT hűtési megoldásokkal minden igényhez. A hangsúly a biztonságon és a hatékonyságon van