ELETTRIFICA IL TUO SISTEMA

Infrastruttura di rete - forte, intelligente e a prova di futuro

Crea reti elettriche efficienti e intelligenti - per la transizione energetica

Trasmissione di energia

Soluzioni per la trasmissione dell’energia

La transizione energetica richiede infrastrutture robuste, sicure e scalabili. Le soluzioni per la trasmissione dell’energia devono garantire affidabilità, efficienza e tempi rapidi di implementazione, soprattutto in un contesto di crescente domanda globale e forte sviluppo delle energie rinnovabili.

Rittal – Soluzioni che convincono

Rittal offre sistemi modulari e standardizzati che consentono di progettare, installare e gestire impianti di trasmissione con la massima efficienza. Grazie alla combinazione di armadi, sistemi di climatizzazione, distribuzione elettrica e soluzioni digitali, è possibile ridurre complessità e costi, mantenendo alti livelli di sicurezza.

Con il supporto dei dati digitali e del gemello digitale, i processi diventano più veloci e trasparenti: dalla progettazione alla manutenzione predittiva. Le nostre soluzioni per la trasmissione dell’energia aiutano aziende e operatori a realizzare infrastrutture resilienti, pronte per affrontare le sfide della rete elettrica del futuro.

I benefici per te:

  • Installazione rapida e sicura grazie all'armadio del sistema modulare e all'infrastruttura IT
  • Soluzioni IT orientate al futuro, ideali per lo sviluppo e la gestione delle reti intelligenti
  • Funzionamento a lungo termine e a prova di guasto grazie alla massima protezione da condizioni climatiche e ambientali
  • Opzioni di applicazione globali grazie alla conformità agli standard internazionali e all'assistenza in tutto il mondo
  • Un fornitore di sistemi completi – un unico interlocutore per tutte le tue domande

Soluzioni tipiche per la tramissione di energia

Armadi di comando

Armadi di comando

Gli armadi componibili VX25 e TS 8, così come gli armadi monoblocco SE, hanno telai con profili perfetti nei minimi dettagli. L'allestimento interno può essere effettuato su 2 piani di montaggio, garantendo così l'ottimizzazione...

Telai girevoli

Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

Armadi di comando

Armadi compatti

Scopri gli armadi compatti Rittal: soluzioni modulari e robuste per quadri elettrici, automazione industriale e data center. Configura il tuo online!

Armadi di comando

Outdoor

I contenitori/armadi outdoor sono ideali per l'uso in ambienti esterni. Come prodotti standard disponibili a magazzino, Rittal offre i contenitori a parete CS e i contenitori CS New Basic. I contenitori CS Toptec sono la soluzione di progetto perfetta...

Condizionatori, Condizionatori termoelettrici

Condizionatore a parete Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor con potenze da 1500 W a 5000 W. L'elevato grado di protezione IP 56 / UL tipo 12/3R/4 e il campo di impiego a da -30 °C a 60 °C garantiscono una protezione ottimale negli...