Rittal Promo

Massima Efficienza, Minimo Consumo!

Acquista condizionatori Rittal con tecnologia Blue e e Blue e+ solo su Rittal Online Shop a condizioni speciali.

Per ogni condizionatore acquistato tra quelli elencati di seguito, riceverai in omaggio o un ventilatore per migliorare l’efficienza della climatizzazione all’interno del quadro o un deviatore di flusso particolarmente adatto in caso di elevata densità di componenti elettrici all'interno dell’armadio.

Codici in promozione:

ProdottoCodiceDescrizioneOmaggio
Condizionatore3302100Condizionatore da parete TopTherm Blue e 300W 230-1-50/60 RAL70353108100
Condizionatore3303500Condizionatore da parete TopTherm Blue e 500W 230-1-50/60 RAL70353108100
Condizionatore3361500Condizionatore da parete TopTherm Blue e 750W 230-1-50/60 RAL70353108100
Condizionatore3304500Condizionatore da parete TopTherm Blue e 1000W 230-1-50/60 RAL70353108100
Condizionatore3304540Condizionatore da parete TopTherm Blue e 1000W 400/460-3-50/60 RAL70353108100
Condizionatore3305540Condizionatore da parete TopTherm Blue e 1500W 400/460-3-50/60 RAL70353108100
Condizionatore3328540Condizionatore da parete TopTherm Blue e Comfort 2000W3108100
Condizionatore3178800Condizionatore da parete Blue e+ S 300W EV_CON 110-220V 50/603108100
Condizionatore3179800Condizionatore da parete Blue e+ S 500W EV_CON 110-220V 50/603108100
Condizionatore3184800Condizionatore da parete Blue e+ S 1000W 110-240V 1F3213360
Condizionatore3186930Condizionatore da parete Blue e+  / DA 2000 W3213360
Condizionatore3187930Condizionatore da parete Blue e+ / DA 2600 W3213360
Condizionatore3185830Condizionatore da parete Blue e+ Wall Mounted, 1600 W3213340
Condizionatore3188940Condizionatore da parete Blue e+ / DA 4000 W 3213350
Condizionatore3189940Condizionatore da parete Blue e+ / DA 6000 W 3213350

 

Vantaggi della promozione:

- Spese di trasporto scontate del 50% per acquisti da 1 a 3 pezzi

- Trasporto omaggio per acquisti a partire da 4 pezzi

- Per ogni articolo acquistato ricevi in omaggio 1 ventilatore oppure 1 deviatore di flusso

VAI ALLA PROMO