Industria aerospaziale

Rittal sulle cime più alte in tutta sicurezza

Quella aerospaziale è una delle industrie in più rapida crescita nel mondo. Anche qui, la digitalizzazione sta creando nuovi modelli di business.

Tutti sono coinvolti, dai produttori di aeromobili, con i loro fornitori, agli aeroporti e alle compagnie aeree: ognuno deve guardare oltre la propria sfera di competenza per adattare la linea strategica alle nuove sfide digitali. Senza una strategia digitale, le aziende rischiano di perdere slancio e soprattutto, vantaggi cruciali nel competitivo mercato dell'aviazione.

Ad esempio, l'intelligenza artificiale è lo strumento ideale per gestire le grandi quantità di dati raccolti durante il ciclo di vita di un aereo: produzione, manutenzione e ore di volo. Analizzando questi dati, gli aerei possono essere utilizzati in modo più efficiente, economico e sicuro per tutta la loro vita operativa.

Per rispondere a queste sfide, Rittal offre soluzioni infrastrutturali complete per data center e reti IT. L’offerta spazia dalla pianificazione e dal project management per data center “fissi”, alle soluzioni cloud e agli edge data center per l'elaborazione dei dati in tempo reale.

Riconoscere il valore della robustezza

Una catena del valore intelligente deve poter contare su una infrastruttura altamente performante e moderna. Data la sua classificazione come infrastruttura critica, quella aerospaziale deve soddisfare elevati standard di sicurezza e protezione, in altre parole essere robusta per garantire affidabilità assoluta e continuità dei processi. Tra gli ulteriori requisiti vi sono gli armadi da interno/esterno in grado di resistere a condizioni ambientali estreme (combustibili, urea, alte/basse temperature) e un'alimentazione affidabile con ridondanza integrata e protetta dalle influenze esterne.

Per l'industria aerospaziale Rittal offre una tecnologia modulare degli armadi industriali, comprensiva di climatizzazione efficiente, distribuzione di corrente, strumenti software di pianificazione, otre al Service globale. I vantaggi tecnici, organizzativi ed economici che ne derivano si estendono a tutte le attività previste sugli aerei e negli aeroporti. Per tutti i settori dell'industria aerospaziale, il portafoglio comprende soluzioni di sistema e infrastrutturali end-to-end, globali e orientate al progetto, per tutte le esigenze d’installazione indoor ed outdoor. I prodotti Rittal, conformi alle norme e agli standard internazionali, garantiscono efficienza e massima affidabilità operativa: tutto da un unico fornitore.

Soluzioni Outdoor per Infrastrutture Aerospaziali

Sicurezza e flessibilità, anche a terra

L'industria aeronautica è caratterizzata da turbolenze. Le installazioni all'aperto negli aeroporti richiedono una struttura particolarmente robusta a causa delle elevate velocità del vento. Allo stesso tempo, è necessaria una certa flessibilità per espandere e ampliare i sistemi esistenti.

Scopri di più

Manutenzione predittiva

Manutenzione predittiva – un nuovo modello

La manutenzione predittiva è la chiave per una produzione automatizzata, continua e senza problemi.

Airbus

Simulazioni di volo e test di sicurezza

Prima che un A320 possa decollare per il suo primo volo dalla pista della fabbrica Airbus di Amburgo-Finkenwerder, deve superare con successo tutta una serie di test e simulazioni, durante i quali i potenti server e altri componenti hardware nei...