Cloud Computing

Il cloud computing sta guidando la digitalizzazione

Il cloud computing offre alle aziende la possibilità di utilizzare risorse IT esterne alla propria infrastruttura, accedendo alle risorse di un fornitore di servizi IT via Internet (cloud pubblico). I vantaggi includono la possibilità di far fronte ai picchi di capacità e di utilizzare software, storage o piattaforme senza alcuna spesa per il proprio dipartimento IT interno. A seconda dei requisiti come la disponibilità, la sicurezza dei dati e la connessione ai sistemi interni, le opzioni possibili includono architetture di cloud pubblico o ibrido o un cloud privato interno.

Queste soluzioni si basano su un'infrastruttura IT ad alta disponibilità che assicura il networking dei servizi in rete e la trasmissione dei dati.

Affrontare la digitalizzazione con soluzioni standard

Cogliete subito l'opportunità di portare la digitalizzazione della vostra azienda ad un livello superiore con l'infrastruttura flessibile e le soluzioni cloud di Rittal e delle sue consociate.

Le nostre soluzioni:

  • Grazie alla soluzione all-in-one di ONCITE, che è basata su un data center edge cloud scalabile e ad alta disponibilità di Rittal e German Edge Cloud, dotato di applicazioni industriali come Industrial Analytics, Virtual Factory e Tracke & Trace
  • Insieme ai nostri partner, offriamo soluzioni di infrastruttura e cloud utilizzando il modello “IT as a Service”.
  • In collaborazione con la nostra consociata German Edge Cloud e i nostri partner, offriamo servizi per l'intero ciclo di vita del data center da un'unica fonte con il Rittal Ecosystem IT.
  • La piattaforma di sistema aperta RiMatrix NG copre l'intera infrastruttura OT e garantisce la massima flessibilità in ogni dimensione.
  • Il rack OCP (Open Compute Project) taglia i costi di investimento e di gestione, riduce il consumo di energia ed è più rispettoso dell'ambiente.
  • Lo standard 21" con una larghezza di 600 mm assicura un utilizzo ottimale dello spazio.
  • OCP è la tecnologia di base per uno dei più grandi operatori di data center hyperscale.

Industria 4.0

Maggiore efficienza e nuovi modelli di business grazie alla fabbrica intelligente (smart factory)

La connessione alla rete e la digitalizzazione della produzione permette alle aziende di soddisfare le crescenti aspettative dei clienti in materia di personalizzazione, qualità e rapidità di consegna dei prodotti.

Edge Computing

Pronti per la trasformazione digitale con l'edge computing

L'edge computing costituisce la base per le applicazioni in tempo reale e le applicazioni dell'Industria 4.0. Molti settori e aziende stanno già sfruttando questa tecnologia messa a disposizione da Rittal.