Efficienza energetica

La sostenibilità conta

Per limitare l'impatto del cambiamento climatico, le emissioni di CO2 devono essere ridotte il più possibile. Questo impone alle aziende di adottare pratiche commerciali più sostenibili. Diverse sono le ragioni per farlo, tra le quali il rispetto della legislazione come il nuovo regolamento sui gas fluorurati, che richiede di abbandonare quegli agenti che emessi in atmosfera abbiano effetto negativo sul clima. L'efficienza energetica non contribuisce solo a ridurre le emissioni di CO2 ma anche i costi aziendali.

Straordinaria efficienza energetica grazie alle tecnologie innovative

Riduci sia i costi, sia la tua impronta di carbonio – con gli strumenti giusti di pianificazione, le soluzioni di climatizzazione ad alta efficienza energetica, i servizi intelligenti e le soluzioni di monitoraggio Rittal.

  • Grazie agli efficienti condizionatori Blue e+ con un risparmio energetico medio del 75% basato sulla loro innovativa tecnologia ibrida
  • Grazie ai chiller Blue e+ basati sulla tecnologia DC a inverter per un controllo di alta precisione e il 55% di refrigerante in meno per effetto della tecnologia a microcanali
  • Con i ventilatori-filtro con tecnologia EC ad alta efficienza energetica
  • Con la tecnologia DC che apre nuove possibilità di utilizzo in settori come le energie rinnovabili
  • Con le analisi di efficienza che identificano il potenziale di miglioramento e di riduzione dei costi in tutta la catena del valore
  • Con le soluzioni IIoT per il collegamento in rete di macchine e impianti, come i sensori intelligenti per il monitoraggio degli armadi

Alimentazione in tensione continua nell'ingegneria automobilistica