Innovo e Rittal insieme sul podio

2019-12-10.

Vincere insieme: oro per Innovo Cloud e Rittal agli IT Awards 2019

Innovo Cloud e Rittal si sono posizionati ai primi posti nel sondaggio dei lettori dei principali media specializzati in IT - Oro nella categoria "Pre-build Datacenter” - Le soluzioni preconfigurate chiavi in mano convincono per la loro velocità di implementazione

Pioltello, 30 dicembre 2019 - Le aziende si affidano sempre più spesso a Data Center preconfigurati per realizzare nuovi scenari IT in modo rapido ed efficiente. Secondo le stime dei ricercatori di mercato di IDC, sono soprattutto le soluzioni Edge a guidare la crescita dell'IT: entro il 2023 oltre la metà delle nuove infrastrutture IT aziendali saranno implementate come Data Center Edge, mentre la percentuale attuale si attesta ancora al di sotto del 10% (fonte “IT Industry Predictions 2020”). Per queste infrastrutture sono richiesti Data Center Edge pre-configurati ("pre-build") chiavi in mano, con integrazione cloud e caratteristiche plug-and-play, velocemente installabili presso il cliente. A fronte di queste richieste, le consociate Rittal e Innovo Cloud offrono soluzioni complete che spaziano dai piccoli Data Center Edge ai Data Center cloud chiavi in mano allestiti in container.

L’oro per soluzioni di Data Center preconfigurate

Con queste soluzioni, le società consociate sono state, per la prima volta, entrambe in grado di convincere i lettori dei sette portali multimediali specializzati IT di Vogel, aggiudicandosi l’oro al secondo posto) nella categoria "Pre-Build Datacenter" degli IT-Awards 2019.

"Siamo orgogliosi di essere stati premiati per la prima volta insieme a Innovo Cloud. Vincere il sondaggio dei lettori è un importante riconoscimento per il lavoro svolto insieme. Il fornitore tedesco di servizi cloud, con la sua pluriennale esperienza e know-how nella progettazione e gestione di piattaforme cloud, si integra in modo perfetto nel nostro portfolio. Le aziende possono così scegliere soluzioni IT e infrastrutture cloud sicure e scalabili da un'unica fornitore", ha dichiarato Wolfgang Ritt, IT System Engineer di Rittal, alla cerimonia di premiazione ad Augusta.

Il time-to-market: un fattore critico di successo

Il time-to-market è un fattore critico per le aziende in un’epoca nella quale la digitalizzazione avanza rapidamente in tutte le aree di business e i sistemi IT esistenti sono in fase di modernizzazione. In questo contesto le architetture di Data Center standardizzati e i modelli service scalabili sono la giusta soluzione, essendo caratterizzati da tempi di approvvigionamento brevi e da un’elevata affidabilità. "Il premio che abbiamo ricevuto è la conferma di quanto le nostre comuni soluzioni stiano aiutando concretamente le aziende nell’affrontare le sfide dell’IT", ha dichiarato Supriyo Bhattacharya, Head of Business Development di Innovo Cloud, al momento della premiazione.

Nei quattro anni precedenti Rittal era già salita sul podio grazie ai voti dei lettori del principale editore tedesco nel settore IT. Lo scorso ottobre, per la quinta volta la redazione di Vogel IT-Medien ha assegnato i premi Platino, Oro e Argento degli IT-Awards. I lettori dei sette portali specializzati avevano espresso quasi 38.500 preferenze per 43 categorie tra aprile e agosto.