RiMatrix Next Generation la piattaforma del futuro per ogni scenario IT
2020-11-26. Con la nuova piattaforma RiMatrix Next Generation (NG), Rittal introduce un nuovo sistema modulare per realizzare data center in modo flessibile, affidabile e veloce. Basata su un'architettura “open platform”, Rimatrix NG permette di personalizzare soluzioni per qualsiasi scenario infrastrutturale, sia esso un single rack o container, un data center enterprise, un edge data center o sito colocation altamente scalabile, un cloud o hyperscale data center. RiMatrix NG è la prima piattaforma a supportare l'uso della tecnologia a corrente continua OCP in ambienti standard.
Pioltello, 24 novembre 2020 – Il cambiamento è una costante nelle infrastrutture IT odierne. La trasformazione digitale sta portando nuove innovazioni a un ritmo mai visto prima. I responsabili IT sanno che in futuro dovranno affrontare sfide ancora importanti, essere in grado di rispondere il più rapidamente possibile e implementare data center che offrano affidabilità, sicurezza e flessibilità per garantire la competitività delle aziende.
È in questo contesto che Rittal ha sviluppato la nuova piattaforma di infrastruttura IT RiMatrix Next Generation (NG). "Anche in fase di progettazione, sviluppando una “open platform”, abbiamo pensato al futuro e alla capacità di adattarci a requisiti diversi e in continua evoluzione,” afferma Uwe Scharf, Managing Director Business Units and Marketing di Rittal.
“I nostri clienti devono adattare le loro infrastrutture IT velocemente per garantire che prodotti e servizi rilevanti per il loro business possano essere creati in modo costante, veloce e senza errori. Il nostro obiettivo è di supportarli come partner per il futuro ". Il risultato è una piattaforma aperta per la progettazione di data center di tutte le dimensioni con prestazioni flessibili, affidabili e veloci, servizi di consulenza e non solo, durante l'intero ciclo di vita dell’infrastruttura IT, tutti forniti in esclusiva da Rittal.
Che si tratti di soluzioni single rack o container, data center enterprise, edge data center o siti colocation data center cloud e hyperscale, la modularità e la retrocompatibilità di RiMatrix NG permettono di aggiornare i singoli componenti di un'infrastruttura e quindi di adattarli costantemente agli sviluppi tecnologici. "RiMatrix NG diventa così una piattaforma di infrastruttura IT estremamente flessibile e sicura per il futuro", spiega Scharf.
Tutti i component dell’infrastruttura IT in un unico sistema modulare
Con moduli di cinque aree funzionali che possono essere pianificate singolarmente, costituite da rack, climatizzazione, alimentazione e backup, monitoraggio e sicurezza fisica, i responsabili IT possono identificare rapidamente e facilmente soluzioni personalizzate.
La gamma di combinazioni garantisce che gli utenti possano soddisfare le loro esigenze e le disposizioni locali ovunque si trovino nel mondo, utilizzando sistemi Rittal o di partner testati e certificati.
Ciò significa che le soluzioni della piattaforma sono scalabili in ogni aspetto: dimensioni, prestazioni, sicurezza e affidabilità a prova di errore. In caso fosse necessario un tempo di risposta particolarmente rapido o gli edifici esistenti non offrissero spazio sufficiente, i data center possono anche essere implementati utilizzando soluzioni container.
Prima piattaforma per la tecnologia OCP
Ciò che rende speciale RiMatrix NG è l’essere la prima piattaforma a supportare l'uso di componenti OCP e la corrente continua in ambienti standard. Architetture a corrente continua altamente standardizzate e rack da 21" nel contesto del progetto Open Compute Project (OCP) stanno diventando sempre più la “best practice” per l'efficienza energetica nei data center hyperscale."Rittal è sia un promotore dell'iniziativa OCP che un fornitore leader di rack OCP per hyperscaler in tutto il mondo", afferma Scharf." Con RiMatrix NG, siamo il primo fornitore a permettere l'uso diretto della tecnologia OCP nei data center enterprise ".
I responsabili dei data center possono utilizzare i moduli e gli accessori RiMatrix NG per integrare facilmente le soluzioni OCP nell'architettura in corrente alternata esistente, senza dover cambiare l'intero data center e, ad esempio, il gruppo di continuità (UPS) in corrente continua. "In questo modo, adesso possiamo fornire a tutti i nostri clienti un facile accesso ai vantaggi energetici e di efficienza di questa tecnologia del futuro, anche per singole o più piccole applicazioni", spiega Scharf.
IT climate control
I sistemi IT installati in RiMatrix NG sono raffreddati in un ciclo controllato utilizzando sistemi di ventilazione personalizzati fail-safe, soluzioni con gas refrigerante o ad acqua e costantemente monitorati. Con RiMatrix NG, le soluzioni di raffreddamento possono essere adattate alle esigenze di ogni sistema, dal singolo rack al controllo della climatizzazione della suite e della stanza, fino al più complesso high performance computing (HPC) utilizzando il “direct chip cooling” (DCC).
IT power supply & backup
Nel suo concetto di "Continuous Power & Cooling", Rittal ha sviluppato un modo per colmare le interruzioni di corrente a breve termine per un periodo definito in base ai requisiti, prevenendo danni sia ai componenti IT attivi che all'intera infrastruttura, compreso il controllo del clima. Le soluzioni Rittal supportano l'intero processo energetico all’interno dei rack IT, dall'alimentazione principale, ai sistemi USP e alla distribuzione secondaria fino alle PDU.
IT monitoring & safety
Con la piattaforma RiMatrix NG, Rittal offre misure di protezione efficaci e soluzioni di monitoraggio per garantire che gli ambienti IT rimangano sempre funzionanti. Ad esempio, RiMatrix NG supporta soluzioni come il sistema di monitoraggio Computer Multi Control III (CMC III) e il software Data Center Infrastructure Management (DCIM). I sensori disponibili includono quelli per misurare l'umidità, la temperatura, la pressione differenziale e gli atti vandalici.
In base alle esigenze, è possible implementare un’ampia gamma di livelli di protezione, ad esempio un locale di protezione di base in una soluzione modulare room-in-room o come sala a elevata disponibilità che offre un'affidabilità ancora maggiore. Valutazioni indipendenti come la certificazione secondo le regole della BCE da parte dell'European Certification Body GmbH (ECB) attestano il livello di sicurezza.
Rapida implementazione del progetto
RiMatrix NG è stato progettato in modo tale che i nuovi data center possano essere realizzati velocemente. La rapidità d’implementazione è data dall’utilizzo di Rittal Configuration System che permette una facile e veloce configurazione e dalla consegna dei prodotti standard in 24/48 fornita da Rittal in tutta Europa. Le certificazioni internazionali garantiscono l'affidabilità e aumentano ulteriormente la velocità dei progetti IT, in quanto non sono necessarie procedure di autorizzazione e test, che richiedono tempo.
Consulenza IT per l'intero ciclo di vita
Oltre ai componenti del sistema, con Rittal come partner per il futuro, i clienti ricevono tutta la consulenza e i servizi di cui hanno bisogno per la configurazione e il collaudo. Rittal offre supporto durante l'intero ciclo di vita di un data center. Il suo portafoglio di servizi include consulenza su progettazione, pianificazione e configurazione, assistenza con interventi e ottimizzazione. Modelli di finanziamento variabili, come il leasing, completano il portafoglio e consentono investimenti orientati alle esigenze.