Carrello

Sono arrivati i nuovi ventilatori-filtro Rittal TopTherm! – Vale la pena cambiare!

Homepage
slide left slide right


La nuova serie di ventilatori-filtro di Rittal!

Perché vale la pena cambiare

  • Rapido - grazie al montaggio senza attrezzi
    Semplificate il lavoro di assemblaggio e risparmiate tempo eliminando l'utilizzo di attrezzi per le principali operazioni: installazione nell'armadio, inversione della direzione del flusso d'aria, collegamento elettrico e rapida sostituzione del filtro.
  • Migliore - grazie all'innovativa tecnologia diagonale
    La stabilità alla pressione dei ventilatori diagonali promette una maggiore efficienza energetica e una portata d'aria più costante – ciò consente di evitare la formazione di punti caldi in modo ancora più efficace.
  • Ovunque - grazie alla completa compatibilità con la serie di ventilatori precedenti
    Rendiamo la conversione più facile possibile con classi di potenza e dimensioni di montaggio compatibili.

Montaggio senza attrezzi

  • Facile inversione del flusso d'aria tramite rotazione del ventilatore
  • Posizionamento personalizzato del collegamento elettrico
  • Collegamento elettrico senza attrezzi con morsetti a molla
  • Leva meccanica sulla griglia a lamelle per la sostituzione rapida del filtro senza attrezzi

Tecnologia efficiente

  • Portata d'aria da 20 a 700 m³/h
  • Nuova tecnologia diagonale per una maggiore stabilità alla pressione e una portata d'aria costante in uso anche con filtro sporco
  • Profondità di montaggio minima
  • Conduzione dell'aria ottimizzata
  • Maggiore durata del filtro e di conseguenza intervalli di manutenzione più lunghi

 

Conduzione dell'aria

  • Simbiosi intelligente di tecnologia dei ventilatori radiali e assiali
  • Il flusso d'aria si diffonde in diagonale verso l'esterno e favorisce una distribuzione uniforme dell'aria nel contenitore

Vale la pena cambiare!

Passate alla nuova generazione
entro la fine del 2011.

NOVITÀ

  • Nuova tecnologia
  • Nuovi codici articolo



Rimangono invariate

  • Le dimensioni delle feritoie
  • Le classi di potenza
  • I prezzi

Ventilatori-filtro TopTherm Più pressione. Maggiore portata.

Semplice transizione per ogni classe di potenza:

Classe di potenza m3h20/.2555/66105/120
Dimensioni feritoia (vecchia versione = nuova versione)92 x 92124 x 124177 x 177
24 Vnuova versione3237.1243238.1243239.124
vecchia versione3321.0273322.0273323.027
230 Vnuova versione3237.1003238.1003239.100
vecchia versione3321.1073322.1073323.107
115 Vnuova versione3237.1103238.1103239.110
vecchia versione3321.1173322.1173323.117
400 Vnuova versione---
vecchia versione---
Ventilatore-filtro EMC, 230 Vnuova versione3237.6003238.6003239.600
vecchia versione3321.6073322.6073323.607
Filtro di uscitanuova versione3237.2003238.2003239.200
vecchia versione3321.2073322.2073323.207
Filtro di uscita EMCnuova versione3237.0603238.0603239.060
vecchia versione3321.2673322.2673323.267
Cuffia di protezionenuova versione3237.0803238.0803239.080
vecchia versione3321.8003322.8003323.800
Copertura ciecanuova versione3237.0203238.0203239.020
vecchia versione---
Filtro antipolvere standardnuova versione3321.7003322.7003171.100
vecchia versione3321.7003322.7003171.100
Feltro a maglie fini (IP 55)nuova versione-3238.0553181.100
vecchia versione--3181.100
Filtro EMC (IP 54)nuova versione3237.0663238.0663239.066
vecchia versione---

La vostra chiave per la sostituzione del prodotto

Classe di potenza m3/h180/160230/250550/600700/770900
Apertura224 x 224292 x 292
nuova versione3240.1243241.124---
vecchia versione3324.0273325.027---
nuova versione3240.1003241.1003243.1003244.1003245.500
vecchia versione3324.1073325.1073326.1073327.107-
nuova versione3240.1103241.1103243.1103244.1103245.510
vecchia versione3324.1173325.1173326.1173327.117-
nuova versione---3244.140-
vecchia versione---3327.147-
nuova versione3240.6003241.6003243.6003244.6003245.600
vecchia versione3324.6073325.6073326.6073327.607-
nuova versione3240.2003243.200
vecchia versione3325.2073326.207-
nuova versione3240.0603243.060
vecchia versione3325.2673326.267-
nuova versione3240.0803243.0803245.080
vecchia versione3324.8003326.800-
nuova versione3240.0203243.020
vecchia versione-----
nuova versione3172.1003173.100
vecchia versione3172.1003173.1003327.700-
nuova versione3182.1003183.100
vecchia versione3182.1003183.100-
nuova versione3240.0663243.066
vecchia versione--