Ingresso cavi

Flange

Per coprire feritoie o aperture nei contenitori a parete. Installabili anche su superfici. Per gli armadi in diverse esecuzioni, per i ripartitori di rete a parete da 19" EL, a scelta con flange con listello a spazzola o per bocchettoni passacavi metrici.

Flange

Flange passacavi in plastica con fori pretranciati a passo metrico

Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi.

Flange

Flangia in plastica a membrana, per AX

Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.

Flange

Flangia con inserto a spazzole per cassette EL

Flangia ribordata con guarnizione iniettata e inserti a spazzola in plastica per introdurre con facilità i cavi.

Flange

Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

Flange

Flangia passacavi in due parti con guarnizione elastica di tenuta per contenitori AX

La flangia passacavi in più parti consente un montaggio semplificato nel contenitore, oltre ad offrire varie opzioni di installazione. Per facilitare l'inserimento dei cavi con o senza connettore nel contenitore. Gli speciali fori nella flangia...

Flange

Flangia metallica

Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

Flange

Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

Flange

Flangia con profilo di tenuta in gomma, per AX

Per l'inserimento dei cavi preassemblati nella flangia passacavi premontata nel contenitore. La flangia passacavi in più parti può essere sigillata con il profilo di tenuta in gomma.

Flange

Flangia per bocchettoni passacavi a passo metrico per cassette EL

Flangia a ribordatura multipla con guarnizione iniettata e fori pretranciati per l'introduzione dei bocchettoni passacavi a passo metrico.

Flange

Flange passacavi in plastica a membrana

Perforare la plastica e far passare il cavo, grado di protezione IP 65 con attenta introduzione del cavo.

Flange

Flangia passacavi in plastica, modulare con fori pretranciati a passo metrico, per AX

E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.

Flange

Flange passacavi in plastica con fori pretranciati

Con forature PG pretranciate per bocchettoni pressacavi.