Carrello

Contenitori di comando

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Contenitore in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Peso ridotto, elevata stabilità. Grado di protezione IP 65 secondo IEC 60 529.

    Info

  • Optipanel
    Optipanel

    Contenitore in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Per piccoli pannelli operatore o unità di comando. Design molto lineare, non occupa più spazio delle apparecchiature interne.

    Info

  • Compact-Panel
    Compact-Panel

    Contenitore di comando dal design moderno, con profilati in alluminio pressofuso. Ideale per pannelli di comando o unità di controllo macchine di piccole dimensioni. Allestimento interno versatile.

    Info

  • Armadietto compatto AX Contenitore di comando AX con listelli per impugnatura
    Armadietto compatto AX Contenitore di comando AX con listelli per impugnatura

    Contenitore di comando con listelli per impugnatura, su base AX, lamiera d'acciaio, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante 60/120/180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP 55.

    Info

  • Armadietto compatto AX Contenitore di comando AX per monitor TFT fino a 24"
    Armadietto compatto AX Contenitore di comando AX per monitor TFT fino a 24"

    Contenitore di comando per TFT da tavolo fino a 24", lamiera d'acciaio, con attacco VESA 75/100 integrato. Protezione efficace per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio fino a 24" nei formati 16:9/16:10. Grado di protezione IP 65.

    Info

  • Contenitore di comando con listelli per impugnatura
    Contenitore di comando con listelli per impugnatura

    Contenitore di comando in lamiera d'acciaio dal design moderno, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante CP 60 / 120 / 180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP 55

    Info

  • Contenitore di comando per monitor TFT fino a 24"
    Contenitore di comando per monitor TFT fino a 24"

    Attacco VESA 75/100 integrato. Protezione efficace per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio fino a 24" nei formati 16:9/16:10. Grado di protezione IP 65.

    Info

+
[X] Chiudi

Required