Carrello

Armadi di comando

  • Armadi componibili VX25, acciaio inox Armadio Basic
    Armadi componibili VX25, acciaio inox Armadio Basic

    Lo standard per la realizzazione di un quadro elettrico o di comando in acciaio inox 1.4301 (AISI 304): telaio dell'armadio con una o due porte anteriori, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.

    Info

  • Armadi componibili VX25, acciaio inox IP 66/NEMA 4X
    Armadi componibili VX25, acciaio inox IP 66/NEMA 4X

    Massimo grado di protezione. Utilizzabile in tutto il mondo; testato secondo gli standard europei e americani, in acciaio inox 1.4301 (AISI 304) di prima qualità: telaio dell'armadio con porta anteriore, parete posteriore, letto, fondo

    Info

  • Armadi componibili TS 8 Acciaio inox
    Armadi componibili TS 8 Acciaio inox

    Armadi componibili TS 8 in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. piastra di montaggio. Grado di protezione IP 55.

    Info

  • Armadi componibili TS 8 IP 66/NEMA 4X
    Armadi componibili TS 8 IP 66/NEMA 4X

    Armadi componibili TS 8 in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. piastra di montaggio. Grado di protezione IP 66, soddisfa NEMA 4X.

    Info

  • Armadio SE 8 Acciaio inox
    Armadio SE 8 Acciaio inox

    Larghezza armadi da 600 a 1200 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato

    Info

  • Armadio SE 8 IP 66/NEMA 4X
    Armadio SE 8 IP 66/NEMA 4X

    Maggiore grado di protezione grazie a IP 66 / NEMA 4X. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.

    Info

+
[X] Chiudi

Required