Condizionatori
-
Soluzione integrata VX25 Blue e+
Il prodotto è la simbiosi perfetta tra l'armadio modulare VX25 e il condizionatore Blue e+. Con un unico numero d'ordine potete ricevere un armadio con condizionatore integrato. Il condizionatore offre tutti i vantaggi della tecnologia Blue e+.
-
Condizionatori da parete
Installazione interna o esterna in porte e pareti laterali tramite dime di montaggio standard. L'evaporatore elettronico della condensa integrato (da 1 kW) e il condensatore con trattamento superficiale alle nanotecnologie garantiscono: pulizia semplice, potenza ed efficienza costanti. Potenza frigorifera 0,3 kW – 5,8 kW. Da 1,6 kW disponibile anche nella tecnologia ad alta efficienza energetica Blue e+. Gradi di protezione: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL Typ 3R/4, 12 e NEMA 4X. I condizionatori da parete sono disponibili anche nelle versioni outdoor e per applicazioni gravose.
-
Condizionatori da tetto
Le porte, le pareti laterali e le vie cavo rimangono liberi grazie al montaggio sul tetto. L'evaporatore elettronico della condensa e il condensatore con trattamento superficiale alle nanotecnologie garantiscono: pulizia semplice, potenza ed efficienza costanti. Potenza frigorifera 0,55 kW – 4 kW. Classe di potenza 1,3 kW disponibile anche nella tecnologia ad alta efficienza energetica Blue e+.
-
Soluzioni di climatizzazione modulari
L'unità di raffreddamento, integrata nella porta dell'armadio, si adatta perfettamente nel design complessivo dell'armadio. Può essere facilmente sostituita con la porta esistente senza alcuna lavorazione meccanica, anche in condizioni di esercizio. Potenza frigorifera fino a 1,5 kW – 2,5 kW. Disponibile per gli armadi componibili VX25 e TS 8.
-
Condizionatore termoelettrico
I condizionatori compatti e performanti, basati sulla tecnologia Peltier, garantiscono una climatizzazione ad alta efficienza energetica per piccoli contenitori e quadri di comando. Potenza termica 100 W (freddo/caldo).