Carrello

Power Distribution Unit PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    Distribuzione di corrente nei rack IT : PDU per una distribuzione dell'alimentazione di base stabile e compatta per gli ambienti IT.

    Info

  • PDU metered
    PDU metered

    Distribuzione di corrente nei rack IT: PDU intelligente con misurazione degli assorbimenti per ciascuna fase.

    Info

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    Distribuzione di corrente nei rack IT: PDU intelligente con misurazione degli assorbimenti per ciascuna presa di uscita.

    Info

  • PDU switched
    PDU switched

    Distribuzione di corrente nei rack IT: PDU intelligente con misurazione degli assorbimenti per fase e prese attivabili/disattivabili singolarmente.

    Info

  • PDU managed
    PDU managed

    Distribuzione di corrente per rack IT con funzioni di monitoraggio e misurazione degli assorbimenti per ciascuna presa di uscita. Ingresso con connettore CEE (16 A/32 A) con uscite C13 e C19.

    Info

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Il sistema di distribuzione dell'alimentazione è stato appositamente progettato per data center e armadi rack free-standing con connettori per apparecchi UK (BS 1363).

    Info

  • PDU (Regno Unito), versione metered
    PDU (Regno Unito), versione metered

    Il sistema di distribuzione dell'alimentazione è stato appositamente progettato per data center e armadi rack free-standing con connettori per apparecchi UK (BS 1363).

    Info

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    PDU Inline Meter con misurazione della potenza

    Info

  • PDU limitatore di sovratensione
    PDU limitatore di sovratensione

    Viene collegato a monte della barra di alimentazione. Per ciascuna alimentazione trifase è disponibile un limitatore di sovratensione. Il limitatore di sovratensione è installabile anche in un secondo tempo.

    Info

  • PDU International
    PDU International

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    Info

  • PDU orizzontale
    PDU orizzontale

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions

    Info

  • Blade PDU international, versione metered
    Blade PDU international, versione metered

    Distribuzione intelligente della corrente con molteplici funzioni di gestione per il monitoraggio della corrente e della potenza.

    Info

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    Info

  • Accessori PDU
    Accessori PDU

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Info

+
[X] Chiudi

Required