Carrello

Sistemi per armadi IT

  • VX IT
    VX IT

    La soluzione per tutte le applicazioni di rete e server. Sia che si tratti di un ripartitore di rete o di armadi server in un data center edge, colocation o hyperscale, il nuovo VX IT è la piattaforma ideale per tutte le esigenze delle moderne infrastrutture IT. Il nuovo VX IT si basa su un principio costruttivo modulare che consente, con il supporto di un configuratore orientato al cliente, l'implementazione rapida e semplice di soluzioni adatte alle esigenze individuali.

    Info

  • TS IT
    TS IT

    La piattaforma soddisfa tutte le aspettative di un moderno armadio server e di rete. Allestimento interno senza attrezzi, massima capacità di carico e cablaggio strutturato per impieghi universali come ripartitore di piano o nei data centre. Per ogni soluzione di climatizzazione l'equipaggiamento ideale: porta trasparente chiusa per applicazioni server ad alte prestazioni con climatizzazione LCP (ad acqua o refrigerante) o porte aerate per la climatizzazione dell'ambiente.

    Info

  • Comparto di risalita cavi per TS IT
    Comparto di risalita cavi per TS IT

    Per la posa, il fissaggio e la conservazione dei cavi o come contenitore vuoto con un numero dispari di unità LCP.

    Info

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Mai più grovigli di cavi! Il nuovo rack IT di Rittal combina anni di esperienza e competenza nel settore delle infrastrutture di rete in una soluzione innovativa che porta la gestione del cablaggio ad un livello superiore. L'offerta di rack IT, basata su varianti adattabili alle specifiche applicazioni pratiche, consente una panoramica immediata dei prodotti e ne facilita la scelta. Le 8 varianti standard, ognuna con un percorso dei cavi variabile a seconda della posizione, consentono una gestione dei cavi mirata e di grandi volumi, assicurando ordine e precisione nel cablaggio di rete. Il nuovo «sistema a cascata» per il passaggio dei cavi attraverso il tetto, tiene conto dei raggi di curvatura critici e riduce al minimo il rischio di danneggiamento. L'efficiente struttura del telaio, dalle comprovate caratteristiche di elevata stabilità e flessibilità, e la compatibilità con i componenti TS e VX ampliano le possibilità di configurazione.

    Info

  • TE 8000
    TE 8000

    Il TE 8000 offre una piattaforma flessibile per rispondere ai più diversi requisiti. La struttura senza telaio del contenitore scomponibile consente un accesso ottimale al piano da 19” durante l'installazione, durante tutti gli interventi sui componenti interni esistenti in loco o sulle successive installazioni.

    Info

  • Rack di ripartizione
    Rack di ripartizione

    Rack di ripartizione per un'ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e passaggio d'aria senza limitazioni tecniche grazie alla struttura aperta.

    Info

+
[X] Chiudi

Required