Carrello

Flange per zoccolo laterali, lamiera d'acciaio, esecuzione ottimizzata, 100 mm per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

    Flange per zoccolo laterali, lamiera d'acciaio, esecuzione ottimizzata, 100 mm per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio

    Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
N. d'ord. Altezza Per profondità Colore Esecuzione
VX 8640.033 100 mm = 600 mm RAL 9005 variante ottimizzata
VX 8640.030 100 mm = 300 mm RAL 9005 variante ottimizzata
VX 8640.031 100 mm = 400 mm RAL 9005 variante ottimizzata
VX 8640.032 100 mm = 500 mm RAL 9005 variante ottimizzata
VX 8640.034 100 mm = 800 mm RAL 9005 variante ottimizzata
VX 8640.035 100 mm = 1000 mm RAL 9005 variante ottimizzata
VX 8640.036 100 mm = 1200 mm RAL 9005 variante ottimizzata
+
[X] Chiudi

Required