Carrello

Pulpiti compatti TP

    Pulpiti compatti TP

    Pulpito compatto con grado di protezione elevato IP 55, disponibile in quattro larghezze. Montaggio del coperchio senza l'ausilio di attrezzi,grazie al dispositivo di fermo in posizione aperta. Compatibilità con gli accessori TS 8, ad es. zoccolo e bocchettoni pressacavi.
N. d'ord. Larghezza Altezza Profondità (inferiore) Profondità (superiore)
TP 6748.500 800 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6740.500 1000 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6746.500 600 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6742.500 1200 mm 973 mm 400 mm 520 mm
+
[X] Chiudi

Required