Carrello

Pulpiti compatti Acciaio inox

    Pulpiti compatti Acciaio inox

    Pulpito compatto in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), pronto per il montaggio, con grado di protezione elevato IP 55, disponibile in quattro larghezze. Facile da maneggiare grazie al dispositivo autobloccante in posizione aperta. Inserto di chiusura intercambiabile. Facile introduzione dei cavi grazie alle lamiere di fondo in più parti
N. d'ord. Larghezza Altezza Profondità (inferiore) Profondità (superiore) Porte
TP 2686.600 1200 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
TP 2683.600 600 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2684.600 800 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2685.600 1000 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
+
[X] Chiudi

Required