Carrello

Condizionatore da tetto Blue e+ Potenza frigorifera totale 1,30 kW

    Condizionatore da tetto Blue e+ Potenza frigorifera totale 1,30 kW

    Efficienza energetica rivoluzionaria grazie alla tecnologia ibrida innovativa. Risparmio energetico medio fino al 75% grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia heatpipe. Impiego in tutto il mondo con un unico sistema multitensione integrato. Utilizzo intuitivo grazie al display touch.
    Maggiori informazioni
N. d'ord. Potenza frigorifera totale L35 L35 a 50 Hz Potenza frigorifera totale L35 L35 a 60 Hz Tensione
SK 3185.730 1,3 kW 1,3 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
+
[X] Chiudi

Required