Carrello

Liquid Cooling Package LCP Rack per l'Industria

    Liquid Cooling Package LCP Rack per l'Industria

    Scambiatori di calore aria/acqua integrati negli armadi componibili VX25. Idonei per armadi VX25 con profondità 600 o 800 mm e altezza 2.000 mm. Uscita dell'aria su entrambi i lati rispettivamente a 5 kW o su un unico lato a 10 kW. Possibilità di connessioni idriche flessibili nella zona superiore o inferiore dell'apparecchio.
N. d'ord. Larghezza Altezza Profondità
SK 3378.300 300 mm 2000 mm 600 mm
SK 3378.380 300 mm 2000 mm 800 mm
+
[X] Chiudi

Required