Carrello

Unità di ventilazione per VX IT, TS IT, TE

    Unità di ventilazione per VX IT, TS IT, TE
    Unità di ventilazione per VX IT, TS IT, TE

    A seconda della variante, per una ventilazione attiva degli armadi TS IT o TE 8000.
N. d'ord. Larghezza Profondità Possibili installazioni
DK 5502.010 200 mm 550 mm Nel VX IT con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Nel TS IT con L x P: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
DK 5502.020 340 mm 550 mm Nel VX IT con L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Nel TS IT con L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Nel TE 8000 con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
+
[X] Chiudi

Required