Carrello

Guida di sostegno per armadi TE

    Questo prodotto non è più disponibile

    Guida di sostegno per armadi TE

    Informazioni sui prodotti fuori produzione

    Prodotto non più disponibile dal: 31.08.2021 

    Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore, per sostenere componenti pesanti in pollici.
N. d'ord. Distanza tra i piani Capacità di carico (statico)
DK 7963.410 495 mm 800 N
DK 7963.610 695 mm 800 N
DK 7963.510 595 mm 800 N
DK 7963.310 395 mm 800 N
DK 7963.710 795 mm 800 N
+
[X] Chiudi

Required