Armadi compatti AX Standard del Gruppo BMW AG

Codice prodotto: AX 7993.175

Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio secondario come ripartitore da 24 V o 400 V, dimensioni 800 x 900 x 400 mm, più zoccolo da 200 mm, per le tecnologie di costruzione delle carrozzerie.

Codice prodotto:
AX 7993.175
Descrizione prodotto
Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio secondario come ripartitore da 24 V o 400 V, dimensioni 800 x 900 x 400 mm, più zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Karosseriebau TKB.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
Contenitore: RAL 7035
Zoccolo: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Tetto con quattro fori di fissaggio per sistema a braccio portante, coperti con tappi di tenuta, all'interno con piastra di rinforzo e quattro rivetti M6 sotto la foratura della lamiera di copertura
Porta con maniglia Comfort montata 2435.100 incl. inserto a doppio pettine 2466.000
Fondo con ampia ferritoia per introduzione cavi, lamiere di fondo in più parti e con la possibilità di inserire spazzole ingresso cavi
Zoccolo alto 200 mm 2820.082, composta da quattro elementi angolari, due flange per zoccolo alte 100 m montate sovrapposte davanti e una flangia alta 200 mm dietro
A destra e a sinistra viene montato uno zoccolo 2820.420 alto 200 mm
La porta è collegata al punto di messa a terra inferiore del contenitore tramite una bandella piatta di messa a terra 2412.316
Il rinforzo del tetto è collegato al punto di messa a terra superiore del contenitore tramite una bandella piatta di messa a terra 2412.316
una bandella piatta di messa a terra 2412.316 montata nel punto di messa a terra, che il cliente deve collegare al telaio di montaggio Lütze ancora da montare
senza piastra di montaggio
Lampada LED 2500.220 (fornita non montata)
Cavo di collegamento per alimentazione lampade LED 2500.410 (fornito non montato)
Interruttore di posizione porta 2500.460 (fornito non montato)
Angolare di montaggio 4597.000 per il montaggio dell'interruttore di posizione porta (fornito non montato)
Applicazioni tipiche
Ripartitore 24 V
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 900 mm
Profondità: 400 mm
Altezza incl. zoccolo
1.100 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
50 kg
Peso lordo
52,8 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177960114
Documentazione
Protective conductor brochure
White Paper
Fogli di dati
Data sheets