Armadi componibili VX25 come da specifiche

Codice prodotto: VX 7993.812

Armadio del Gruppo automotive, incl. zoccolo da 200 mm senza piastra di montaggio, per l'installazione del sistema di cablaggio. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.

Codice prodotto:
VX 7993.812
Descrizione prodotto
Solida struttura simmetrica del telaio portante, a passo meccanico da 25 mm, continuo su tutti i livelli del profilo, orizzontale e in verticale. Profili portanti con due livelli di montaggio per aumentare lo spazio d'installazione. Profilo portante sui profili armadio verticali e orizzontali, livelli di montaggio accessibili anche dall'esterno. Fissaggio stabile a pavimento mediante apposito rinforzo integrato. Montaggio in batteria stabile e possibile da ogni lato con più semplici elementi di unione. Lamiera di fondo modulare, estraibile e sostituibile, con accessori per la personalizzazione dell'ingresso cavi. Fissaggio delle lamiere di fondo con compensazione automatica del potenziale. Porte con guarnizione in schiuma e chiusura delle porte tramite un sistema di aste scorrevoli.
Materiale
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Elementi dello zoccolo: Lamiera d’acciaio
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Lamiere di fondo: zincate
Colore
Telaio dell'armadio, tetto, parete posteriore, porta/e: RAL 7035
Zoccolo: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio
Porta/e
Tetto
Parete posteriore
Chiusura: doppio pettine 3 mm
senza piastra di montaggio
Zoccolo, alto 200 mm, composto da: 4 quattro elementi angolari in lamiera d'acciaio, davanti con flangia chiusa 8660.02X, di lato con flange chiuse 8660.043, flange posteriori divise in orizzontale, flangia inferiore con feritoia in alto, flangia superiore con feritoia in basso per inserimento cavi e listello a spazzola ad alta densità e autoestinguente 8660.09x
La compensazione automatica di potenziale del tetto, pareti laterali e lamiera di fondo, nel caso siano montate,è garantita mediante elementi di contatto.
Porta/e collegata a terra con bandelle piatte di messa a terra 2412.316 con la struttura armadio con dati a innesto
Maniglia comfort 8618.240 con chiusura E1 integrata, fornita senza chiavi (fornita non montata)
2 flange di fissaggio a pavimento 8660.100 (fornite non montate)
Lampada LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, senza presa, montate in alto nella parte anteriore
Porte in lamiera d'acciaio, divise simmetricamente, porta di chiusura sinistra 600 mm, porta di battuta destra 600 mm, cerniere a 180°
Flange ingresso cavi zincate, modulare, con per l'inserimento dei cavi e spazzole ingresso cavi
Numero di porte
2
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 05
Nota
Ai sensi di BV 1.09 § 1.1.2, tutte le serrature montate su macchine e impianti devono essere di norma consegnate senza chiavi. Per il proprio fabbisogno personale, i fornitori possono comunque ordinare le chiavi cilindri necessarie separatamente. Codice d'ordinazione 2532.002.
Dimensioni
Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Altezza incl. zoccolo
2.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
146 kg
Peso lordo
158 kg
EAN
4028177994966
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Documentazione
White Paper
Fogli di dati
Data sheets