- Codice prodotto:
- VX 7993.516
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta/e
Tetto
Parete posteriore
Chiusura: doppio pettine 3 mm
senza piastra di montaggio
Zoccolo, alto 200 mm, composto da: 4 quattro elementi angolari in lamiera d'acciaio, davanti con flangia chiusa 8660.02X, di lato con flange chiuse 8660.043, flange posteriori divise in orizzontale, flangia inferiore con feritoia in alto, flangia superiore con feritoia in basso per inserimento cavi e listello a spazzola ad alta densità e autoestinguente 8660.09x
La compensazione automatica di potenziale del tetto, pareti laterali e lamiera di fondo, nel caso siano montate,è garantita mediante elementi di contatto.
Porta/e collegata a terra con bandelle piatte di messa a terra 2412.316 con la struttura armadio con dati a innesto
Maniglia comfort 8618.240 con chiusura E1 integrata, fornita senza chiavi (fornita non montata)
2 flange di fissaggio a pavimento 8660.100 (fornite non montate)
Lampada LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, senza presa, montate in alto nella parte anteriore
Porta in lamiera d'acciaio, battuta porta destra, cerniere a 180°
Flange ingresso cavi zincate, modulare, con per l'inserimento dei cavi e spazzole ingresso cavi
- Numero di porte
- 1
- Battuta della porta reversibile
- Sì
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Altezza incl. zoccolo
- 2.200 mm
- Esecuzione della chiusura
- Sistema di chiusura su 3 punti
- con chiusura VW E1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 96 kg
- Peso lordo
- 101 kg
- EAN
- 4028177960084