- Codice prodotto:
- VX 7993517
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Lamiere di fondo: zincate - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta/e
Tetto
Parete posteriore
Chiusura: doppio pettine 3 mm
senza piastra di montaggio
Zoccolo altezza 200 mm, composto da 4 angoli in lamiera d'acciaio, pannelli ciechi frontali e posteriori codice 8660.02X e pannelli ciechi laterali codice 8660.043
La compensazione automatica di potenziale del tetto, pareti laterali e lamiera di fondo, nel caso siano montate,è garantita mediante elementi di contatto.
Porta/e collegata a terra con bandelle piatte di messa a terra 2412.316 con la struttura armadio con dati a innesto
Maniglia comfort 8618.240 con chiusura E1 integrata, fornita senza chiavi (fornita non montata)
2 flange di fissaggio a pavimento 8660.100 (fornite non montate)
Lampada LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, senza presa, montate in alto nella parte anteriore
Porta in lamiera d'acciaio, battuta porta destra, cerniere a 180°
Flange ingresso cavi zincate, modulare, con per l'inserimento dei cavi e spazzole ingresso cavi - Numero di porte
- 2
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm - Altezza incl. zoccolo
- 2.200 mm
- Esecuzione della chiusura
- Sistema di chiusura su 3 punti
- con chiusura VW E1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 113,6 kg
- Peso lordo
- 118,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177960077
Armadi componibili VX25 Conforme alle specifiche per gli impianti negli Stati Uniti
Codice prodotto: VX 7993517
Armadio del Gruppo automotive, incl. zoccolo da 200 mm senza piastra di montaggio, per l'installazione del sistema di cablaggio. Da utilizzare in conformità con le liste dei materiali approvate secondo le specifiche di progetto del rispettivo produttore.