Scambiatori di calore aria-acqua Standard Daimler-Powertrain

Codice prodotto: SK 3374.910

Tutti i componenti del circuito dell'acqua sono in acciaio inossidabile 1.4571. Come da disposizioni di Daimler AG senza valvola elettromagnetica e senza valvola di ritegno. Regolazione della temperatura e monitoraggio mediante controllore Comfort.

Codice prodotto:
SK 3374.910
Esecuzione
Componenti del circuito acqua in acciaio inox (1.4571)
Descrizione prodotto
Scambiatore di calore aria/acqua per montaggio a parete e su tetto in un robusto alloggiamento in lamiera d'acciaio. Tutti i componenti del circuito dell'acqua sono in acciaio inossidabile 1.4571. Regolazione e monitoraggio della temperatura mediante controllore Comfort con due uscite di allarme a potenziale zero, collegamento per interruttore fine corsa porta, regolazione di fabbrica su 35 °C. Pronto per l'allacciamento cablato con morsettiera a innesto.
Dati tecnici
Allacciamenti idraulici mediante manicotto per tubo flessibile da 1/2" o in alternativa filettatura esterna G 3/8"
I contatti per le interfacce X2 e X3 vengono montati come nella serie sul lato posteriore dell'apparecchio e cono accessibili attraverso l'intaglio di montaggio dall'interno dell’armadio elettrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Scambiatori di calore
Dima di foratura
Materiale di tenuta e fissaggio
Senza valvola elettromagnetica, al posto della quale viene utilizzato un relè di accoppiamento che commuta un contatto privo di potenziale al raggiungimento di un valore nominale
Senza valvola di ritenuta
Include una seconda targhetta dati, applicata in posizione ben visibile all'interno dell'apparecchio
Alimentazione elettrica e cavi di comando (contatto segnalazione guasti/fine corsa porte) sono separati da due avvitamenti metrici del fondo dell'alloggiamento (vicino agli allacciamenti idrici) condotti all'esterno verso il basso (lunghezza cavi 3 m).
Potenza frigorifera totale
L 40 W 10 a 400 l/h: 3.360 W
L 40 W 20 a 400 l/h: 2.240 W
L 40 W 30 a 400 l/h: 1.120 W
L 40 W 35 a 400 l/h: 450 W
Pressione di esercizio (p max.)
1 ‐ 10 bar
Mezzo frigorigeno
Acqua (vedi specifiche in Internet)
Regolazione della temperatura
Controllore Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
1 °C...70 °C
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 145 mm
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 4 A
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Confezione
1 pz.
Peso netto
22,42 kg
Peso lordo
24,2 kg
Codice tariffa doganale
84158300
EAN
4028177612051
Documentazione
Altre informazioni
Safety instructions
Fogli di dati
Data sheets
Dettagli costruttivi