Maniglie in plastica per chiusure a filo

Codice prodotto: SZ 2576.032

Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza cilindro di chiusura. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.

Codice prodotto:
SZ 2576.032
Esecuzione
B
Descrizione prodotto
Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza inserto cilindrico di sicurezza.
Materiale
Contenitore in policarbonato rinforzato in fibre di vetro
Occhiello di chiusura: plastica
Guarnizione: PU
Elemento di serraggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore
RAL 9011
Parti incluse nella fornitura
La fornitura è prevista senza chiavi
Nota
Altre chiusure disponibili su richiesta.
Informazioni sul nr. d'ord.
Nella chiusura E1, la chiave è estraibile solamente in posizione chiusa. Ciò significa che per ogni contenitore è possibile utilizzare solamente una maniglia in plastica 2576.032. Per un eventuale seconda chiusura a filo è quindi possibile usare la maniglia in plastica 2533.000 senza inserto di chiusura.
Chiusura
Inserto di chiusura: Chiusura E1
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,05 kg
Peso lordo
0,076 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177662421
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217