Contenitori KX per sistemi bus, lamiera d'acciaio, con inserto a doppio pettine

Codice prodotto: KX 1611.100

Contenitore a parete in lamiera d'acciaio, con coperchio e vetro d'ispezione. Grado di protezione IP 65/NEMA 12. Per l'installazione di moduli bus e sensori di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.

Codice prodotto:
KX 1611.100
Esecuzione
con vetro d'ispezione
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Superficie
Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio incernierato
Vetro d'ispezione nel coperchio
Piastra di montaggio
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 65
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 155 mm
Spessore coperchio
1,25 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Spessore piastra di montaggio
2 mm
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177970083
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KX Contenitore per sistemi bus, LAP: 400x300x155 mm, con piastra di montaggio, con chiusura a filo
Approvazioni
C-UL
Documentazione
Istruzioni