Armadio di grandi dimensioni HD

Codice prodotto: HD 4000.885

***Soluzione personalizzata***L’armadio HD è la soluzione modulare per installazioni in batteria per aree sensibili dal punto di vista igienico e soggette a regolare pulizia.

Codice prodotto:
HD 4000.885
Materiale
Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Superficie
Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Piastra di montaggio: zincata
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio con fondo-parete posteriore saldati
Porta con guarnizione sostituibile
Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Opzioni
Basamento HD regolabile
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 500 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
699 mm x 1.696 mm
Angolo di apertura della porta
125°
Codice IK
IK08
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4X
Type 12
Confezione
1 pz.
Peso netto
96 kg
Peso lordo
97,5 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177693593
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
HD System Enclosure Whd 800X1800X500 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico