Contenitori per estintori incendio HD

Codice prodotto: HD 4000.075

Importanti apparecchiature di sicurezza rapidamente accessibili e igienicamente protette - il contenitore per estintori incendio è installabile direttamente nell'ambiente di produzione

Codice prodotto:
HD 4000.075
Vantaggi
Alloggiamento igienico e antispruzzo per estintori
Risparmio di tempi e costi grazie alle possibilità di una pulizia facile ed efficace
L'estintore è facilmente asportabile con una mano grazie alla maniglia a traversino
Controllo rapido componenti attraverso la porta d'ispezione integrata
Materiale
Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Maniglia e chiusura: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Finestra d'ispezione: policarbonato
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie
Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati
Porta con finestra d'ispezione e guarnizione integrata
Battuta della porta reversibile
Maniglia a traversino con chiusura su 3 punti
Dimensioni
Larghezza: 390 mm
Altezza frontale: 840 mm
Altezza posteriore: 1.010 mm
Profondità: 300 mm
Superficie visibile
Larghezza finestra d'ispezione: 170 mm
Altezza finestra d'ispezione: 670 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Grado di protezione IP69K
IP 59K
Confezione
1 pz.
Peso netto
20 kg
Peso lordo
22 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Fogli di dati
Catalogo tecnico