Blue e+ Dynamic

Unità di raffreddamento Blue e+ Dynamic Rittal certificate DNV

Unità di raffreddamento Blue e+ Dynamic Rittal certificate DNV

Unità di raffreddamento certificate DNV per applicazioni marittime e settori dinamici

Condizioni estreme richiedono soluzioni robuste. Per questo motivo, Rittal ha sviluppato e perfezionato ulteriormente la sua gamma di unità di raffreddamento Blue e+. Il risultato più avanzato è: Blue e+ Dynamic. Grazie alla struttura rinforzata, queste unità di raffreddamento sono ideali per applicazioni in ambienti industriali con condizioni dinamiche, come l’industria marittima, la logistica e gli aeroporti.

Affidabilità? Assoluta. Garantita dalla certificazione internazionale secondo lo standard DNV-CG-0339.

Cosa comporta la certificazione DNV?

La certificazione DNV è riconosciuta a livello mondiale come marchio di qualità e sicurezza. Garantisce l'affidabilità di componenti e sistemi in ambienti ad alto rischio, in particolare in ambito marittimo e offshore. Le nostre unità di raffreddamento Blue e+ Dynamic sono conformi ai più severi standard richiesti, offrendo affidabilità come dotazione di serie.

Il laboratorio indipendente Phoenix Testlab ha sottoposto le unità di raffreddamento Blue e+ Dynamic a una batteria completa di test:

  • Test sine-sweep e test a rumore a banda larga su tutta la gamma di frequenze
  • Test di vibrazione per 7,5 ore totali su tre assi spaziali
  • Cicli climatici estremi, inclusa elevata umidità
  • Simulazione di movimenti navali
  • Test EMC per emissioni di interferenza e immunità

Le unità di raffreddamento hanno superato con successo i test secondo i criteri DNV:

  • Resistenza alle temperature di Classe A
  • Esposizione all'umidità di Classe B
  • Resistenza alle vibrazioni di Classe A
  • Compatibilità EMC secondo la Classe A

I test sono stati eseguiti su modelli da 1,0 / 1,6 / 2,0 e 2,6 kW.

I benefici delle unità di raffreddamento Blue e+ Dynamic:

  • Efficienza energetica superiore (SEER > 6.2) con conseguente riduzione dei costi e dell'impatto ambientale
  • Miglioramento dell'affidabilità operativa, manutenzione predittiva e diminuzione dei tempi di inattività grazie al monitoraggio in tempo reale via Ethernet in combinazione con un'interfaccia IoT
  • Massimia flessibilità grazie all'assenza di modifiche significative all'infrastruttura, anche in caso di retrofit di sistemi esistenti
  • Protezione elevata grazie al grado di protezione IP 55 (circolazione interna) e all'integrazione dell'evaporazione di condensa integrato
  • Semplicità di progettazione, pianificazione, installazione e funzionamento grazie a strumente e interfacce intelligenti

Settori e campi di applicazione delle unità di raffreddamento Blue e+ Dynamic

Che si tratti delle vibrazioni dei motori diesel della nave, del moto ondoso irregolare e volatile delle onde oceaniche o del calore e dell'umidità, la sala macchine è in tutti i sensi un ambiente estremo. I sistemi di commutazione e le relative soluzioni di raffreddamento devono essere progettati di conseguenza per resistere.

Vai al prodotto

Nei magazzini a scaffalature alte, i robot di stoccaggio e prelievo, i carrelli e le altre attrezzature di carico sono costantemente in movimento: si muovono su e giù e avanti e indietro lungo i corridoi. È indispensabile che gli armadi e le unità di raffreddamento montati sui robot siano particolarmente resistenti alle vibrazioni.

Vai al prodotto

Un tipico trasportatore di bagagli aeroportuale comprende diverse sezioni di trasporto collegate tra loro in punti di snodo. Ogni giorno vengono movimentate diverse tonnellate di bagagli. Il quadro elettrico adiacente deve essere inalterato e resistente alle vibrazioni e agli urti improvvisi.

Vai al prodotto

Blue e+: una tecnologia unica che fa la differenza

Blue e+ è sinonimo di una tecnologia senza eguali a livello globale, caratterizzata da una maggiore durata dei componenti installati grazie alle ridotte fluttuazioni di temperatura, dall'idoneità all'uso in tutto il mondo e dall'integrazione IoT.

Il suo aspetto distintivo è la tecnologia ibrida: due circuiti di raffreddamento paralleli che operano o indipendentemente o insieme, a seconda delle variazioni di temperatura. Un circuito di raffreddamento attivo con sensori a velocità variabile fornisce un raffreddamento in base alla domanda. Non appena la temperatura ambiente scende al di sotto del setpoint specificato, il tubo di calore integrato prende il sopravvento e fornisce il raffreddamento passivo dell'armadio. Ciò consente un risparmio energetico medio del 75% per unità.

Siamo qui per te!

Hai delle domande? Scrivici. Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande e curiosità sulle unità di raffreddamento Blue e+ Dynamic.