Direct Liquid Cooling

Portfolio di soluzioni modulare per applicazioni AI e HPC

Raffreddamento per applicazioni AI

Direct Liquid Cooling

L'Intelligenza Artificiale e l'high-performance computing (HPC) pongono nuove sfide per il mondo dei data center. L'aumento della potenza di calcolo e le elevate densità di potenza derivanti dai carichi di lavoro delle applicazioni IA, dalle GPU e dai processori generano carichi di calore massicci di oltre 150 kW per rack. Questi non possono più essere gestiti in modo efficiente con il solo raffreddamento tradizionale ad aria. Allo stesso tempo, le richieste di efficienza energetica, disponibilità e scalabilità dei sistemi stanno crescendo in tutti i settori, applicazioni e dimensioni dei data center. Nuovi concetti di raffreddamento quindi non sono più un'opzione, ma un obbligo.

Il Direct Liquid Cooling apre nuove possibilità per il raffreddamento delle AI e delle infrastrutture HPC. Dissipando in modo efficiente il calore attraverso il liquido, massime prestazioni di raffreddamento vengono fornite esattamente dove sono necessarie.
Questa tecnologia pone le basi per gli ambienti di intelligenza artificiale moderni – dai singoli rack ai progetti scalabili di data center.
 

Portfolio di prodotti Rittal per il Direct Liquid Cooling

CDU In-Row (In-Linea)

Liquid-to-liquid Cooling Distribution Unit CDU In-Row 

  • Grandi prestazioni in un ingombro ridotto, conforme a OCP:fiino a 1.5 MW e 1,500 l/min nell'OCP Open Rack v3
  • Scalabilità flessibile: design modulare per l'espansione su richiesta – "pay as you grow"
  • Massima disponibilità: componenti ridondanti e scenari di fallback definiti garantiscono un funzionamento ininterrotto
  • Facile manutenzione durante le operazioni: componenti hot swap, come pompe, filtri, sensori e controller, riducono i tempi di inattività
  • Integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi di monitoraggio grazie a un ampio range di protocolli di rete

CDU In-Rack (Closed Loop)

Liquid-to-liquid Cooling Distribution Unit In-Rack 21"

  • Elevate performance: Fino a 200 kW e 225 l/min in un design compatto
  • Design compatibile con OCP: Progettato per l'integrazione con OCP Open Rack v3
  • Massima disponibilità: pompe ridondanti e scenari di fallback definiti garantiscono un funzionamento ininterrotto
  • Facile manutenzione durante le operazioni: Sensori e controllori hot swap, così come il filtro accessibile dall'esterno, riducono i tempi di inattività
  • Integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi di monitoraggio grazie a un ampio range di prodocolli di rete

RearDoor HEx

Scambiatore di calore applicato alla porta posteriore

  • Elevate performance in un design compatto: 80 kW a 13,500 m³/h e 260 mm di profondità
  • Applicazioni flessibili: per hardware IT raffreddato ad aria o in combinazione con DLC (Direct Liquid Cooling) per la rimozione efficiente del calore residuo
  • Integrazione sensa soluzione di continuità nell'OCP Open Rack v3
  • Massima disponibilità: ventilator-filtro ridondanti e scenari di fallback definiti garantiscono un funzionamento ininterrotto
  • Facile manutezione durante le operazioni: componenti hot swap come ventilatori, sensori, display e controller riducono i tempi di inattività. Una porta di servizio separata consente un accesso rapido e facile.

Vantaggi per Operazioni, Integrazione e Crescita

Con il Direct Liquid Cooling di Rittal, puoi beneficiare di soluzioni che vanno ben oltre la pura prestazione di raffreddamento. Un'architettura di sistema ben progettata, standard basati su OCP e catene di fornitura affidabili garantiscono la massima disponibilità per le tue applicazioni AI e HPC..

Il tuo partner di fiducia

Con oltre 40 anni di esperienza nel campo del raffreddamento, Rittal offre prodotti di alta qualità oltre a capacità produttive affidabili e scalabili per la tua soluzione di direct liquid cooling.

Direct Liquid Cooling nei data center hyperscale – Potenziare le applicazioni AI

Siamo qui per te!

Contattaci
Saremo lieti di rispondere alle tue domande sul Direct Liquid Cooling.

Scopri le nostre soluzioni di raffreddamento IT

Infrastrutture IT

IT Cooling

Tecnologie di raffreddamento a liquido per armadi elettrici, garantendo alta efficienza e potenza in applicazioni industriali complesse.

Rack OCP ORV3

Porta la densità del tuo rack a un nuovo livello!

OCP è una comunità con un obiettivo chiaro: standardizzare e ottimizzare l'infrastruttura IT. Rittal è stata attivamente coinvolta nei progetti OCP per anni. Il risultato: un rack completamente conforme agli standard OCP. Per la massima...