Rittal offre soluzioni per esterni intelligenti e flessibili da un unico fornitore.
I robusti armadi incontrano climatizzatori intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico; per ambienti difficili con un range di temperature elevate.
- Impronta di carbonio ridotta in media del 75 % con l'innovativa tecnologia Blue e+
- Circa 50 % in meno di accumulo di calore dovuto all'esposizione al sole grazie al concetto di armadio a doppia parete.
Semplicemente versatile
Rittal offre una risposta semplice per ogni esigenza
Con soluzioni intelligenti e flessibili, costituite da armadi e sistemi di climatizzazione perfettamente calibrati per soddisfare tutte le esigenze!
- Riduzione della complessità grazie a un sistema modulare intelligente composto da un armadio e da un sistema di raffreddamento
- I tagli per le porte e gli adattatori prelavorati contribuiscono a un design uniforme e a un rapido montaggio dei componenti della climatizzazione
- Gamma completa di accessori per una funzionalità ottimale (riscaldatori, termostati, igrostati, interfaccia IoT)
- Adatto all'uso in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali e alla disponibilità immediata dei prodotti di serie a magazzino
Estremamente robusti
Rittal garantisce un funzionamento assolutamente affidabile
Con soluzioni estremamente robuste, sicure e compatibili con gli ambienti esterni per le condizioni ambientali più difficili!
- Elevata resistenza grazie alla verniciatura resistente ai raggi UV dell'armadio e componenti per il raffreddamento e ai materiali di alta qualità utilizzati per gli armadi Toptec (alluminio e acciaio inox)
- Le unità di raffreddamento Blue e+ sono adatte a un'ampia gamma di temperature, da -30 °C a +60 °C
- Elevati gradi di protezione: Armadio Toptec: IP 55 / IK 10; unità di raffreddamento: IP 56 and UL Type 4, 3R, 12
- Il design intelligente dell'armadio Toptec riduce l'influenza dell'esposizione al sole (l'armadio a doppia parete favorisce la dissipazione passiva del calore)
Davvero efficiente
Rittal riduce i costi energetici e massimizza la disponibilità
Con la tecnologia Blue e+ ad alta efficienza energetica per un risparmio energetico medio del 75%, oltre al monitoraggio intelligente e all'assistenza in tutto il mondo per la massima disponibilità delle apparecchiature!
- La tecnologia Blue e+ con heat pipe integrato consente di ottenere un risparmio energetico medio del 75% (elevata efficienza grazie all'installazione all'esterno)
- Il design intelligente dell'armadio Toptec favorisce la dissipazione passiva del calore (armadio a doppia parete)
- La connessione delle unità di raffreddamento a un'interfaccia IoT consente un semplice monitoraggio a distanza
- Soluzioni di raffreddamento e armadi a bassa manutenzione
- La rete di assistenza mondiale garantisce il funzionamento e la fornitura di parti di ricambio in qualsiasi momento