Accessori per sistemi di climatizzazione

Accessori di montaggio

Accessori per elevare il grado di protezione, migliorare l'operatività e semplice montaraggio dei componenti di climatizzazione.

Accessori di montaggio

Copertura for connection box

Cover to protect the electrical connection on the cooling unit. This cover is compulsory for IT and container applications.

Accessori di montaggio

Cornice di chiusura per il montaggio sporgente dei condizionatori slim

I condizionatori in versione slim possono essere montati ad incasso o sporgenti nella porta o nella parete laterale dell'armadio. Il telaio conferisce all'insieme «armadio e condizionatore» una linea compatta.

Accessori di montaggio

Piastra di sostituzione rapida per condizionatori da tetto

La parte inferiore della piastra viene avvitata, insieme alla guarnizione di tenuta, all'armadio di comando. In questo modo è possibile inserire o togliere il condizionatore precablato insieme alla parte superiore della piastra, alla quale...

Accessori di montaggio

Telaio di inserimento per ventilatori a cassetto Vario

Cassetto ventilato: montaggio direttamente nel subrack o tramite due angolari di fissaggio sul telaio da 19".

Accessori di montaggio

Porta in lamiera d'acciaio per condizionatore a parete Blue e+ IT

Per il montaggio del condizionatore a parete. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da parete sia posizionato centralmente sulla porta dell'armadio.

Accessori di montaggio

Tetto per condizionatore da tetto Blue e+ IT

Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.

Accessori di montaggio

Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters

To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.