Tutto il necessario per configurare l'armadio elettrico: un'ampia gamma di accessori per tutte le applicazioni. Versatili, facili da montare, economici e subito disponibili a magazzino.
Per una aerazione forzata. Come opzione, l'unità può essere ampliata con ventole aggiuntive. Tecnica di chiusura semplice e regolazione del regime di giri a basso consumo.
Gli accessori per il fondo degli armadi offrono la massima flessibilità di allestimento, trasporto e stabilizzazione degli armadi. Piedini di livellamento, ruote e accessori per il trasporto, lamiere di fondo, divisori, dispositivi...
Con diversi tipi di pareti laterali, i lati aperti degli armadi componibili e dei rack IT possono essere chiusi con un alto grado di protezione anche senza attrezzi, a seconda delle esigenze.
Gli inserti di chiusura forniti di serie, sono intercambiabili con maniglie di ogni tipo e altre chiusure. Un pulsante a pressione è una pratica alternativa per aprire velocemente e senza chiavi gli armadi stand-alone e i contenitori a parete.
Accessori per l'inserimento flessibile dei cavi nei sistemi di armadi e contenitori e per un efficiente passaggio dei cavi nell'armadio e per il passaggio dei cavi negli armadi IT: passacavi, flange, bocchettoni passacavi, guidacavi, accessori per il...
Le guide di sostegno offrono una superficie di appoggio per i componenti fissati nel piano di montaggio 19", oltre a supportare il peso dei componenti pesanti.
Ripiani e superfici d'installazione sono possibili nel telaio dell'armadio o nel piano di fissaggio 19". Guide telescopiche e maniglie completano i ripiani porta-apparecchi, installabili, parzialmente senza attrezzi, in armadi rack IT, armadi...
Materiale di messa a terra per un collegamento sicuro del conduttore di protezione secondo le specifiche e direttive di bassa tensione. Cavetti di terra singoli o sistemi completi per la messa a terra del telaio, in base al sistema di armadio utilizzato...
Grazie alla PDU compatta, è possibile dotare qualsiasi tipo di rack IT di un sistema professionale di distribuzione della potenza. Negli armadi rack IT l'installazione avviene senza attrezzi negli spazi Zero-U. Le funzioni di misurazione e...
Uno o due alimentatori monofase o trifase; la ridondanza è realizzabile invertendo la direzione di inserzione del modulo con presa ad innesto. Misurazione opzionale di tensione, corrente, consumo.
Predisposto per l’alloggiamento di componenti sia DC che AC, la parte frontale estraibile permette un accesso ottimale al vano di smistamento cavi sia dal basso che dall’alto.
L'indirizzamento mirato dell'aria verso i componenti installati, insieme alla compartimentazione degli spazi aperti all'interno e intorno al piano di montaggio da 19", riducono le perdite di flusso d'aria e garantiscono un raffreddamento...