Per chiudere ordinatamente la giunzione tra due zoccoli montati in batteria. Necessario per chiudere lo spazio sul retro quando da tre o più zoccoli sono montati in batteria.
Vengono applicati alle flange laterali dello zoccolo. Con i perni ad espansione si possono installare guide di fissaggio arrivo cavi. Per il bloccaggio si utilizza una chiave a brugola esagonale da 19 mm.
Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo.
Necessarie se le flange laterali dello zoccolo, da 100 mm o 200 mm, vengono montate ruotate di 90° per una maggiore stabilizzazione durante il trasporto di armadi uniti in batteria.
Per il montaggio diretto sotto lo zoccolo TS. Per un accesso senza impedimenti (ad esempio per la pulizia del pavimento) e la compensazione di eventuali dislivelli.