Secondo piano di fissaggio per Data Rack

Codice prodotto: DK 7297.000

Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani porta-apparecchi e guide di sostegno.1

Codice prodotto:
DK 7297.000
Descrizione prodotto
Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani per apparecchi profilati portanti e guide di sostegno. Foratura sul lato anteriore dei profilati da 482,6 mm (19"), distanza tra i centri dei fori 465 mm, sul lato posteriore 470 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Verniciati
Colore
Struttura portante: RAL 7035
Pannello: RAL 5018
Parti incluse nella fornitura
Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19")
Accessori di montaggio
Dimensioni di montaggio
Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Unità di altezza
36 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
12,028 kg
Peso lordo
12,661 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
48,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177128811
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
Struttura fissaggio Data Rack 36HE
Documentazione
Istruzioni