Tecnica di allestimento 19"

Guide di sostegno

Le guide di sostegno offrono una superficie di appoggio per i componenti fissati nel piano di montaggio 19", oltre a supportare il peso dei componenti pesanti. Le guide per carichi pesanti possono sostenere un carico statico di 800 N.

Guide di sostegno

Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità per VX IT, TE, TX CableNet

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.

Guide di sostegno

Guida di sostegno 1 HE, installazione fissa per VX IT, TS IT, TX CableNet

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.

Guide di sostegno

Guida di sostegno per profilati di adattamento TS, fissaggio su un solo lato

Con fissaggio su un lato ai profili di adattamento 482,6 mm (19").

Guide di sostegno

Guida di sostegno 2 HE, installazione fissa per VX IT

Per il montaggio su un piano di fissaggio da 19".

Guide di sostegno

Guida di sostegno per armadi TE

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore, per sostenere componenti pesanti in pollici.

Guide di sostegno

Guida di sostegno per profilati di adattamento TS, fissaggio su entrambi i lati

Con fissaggio su entrambi i lati tra i profilati di adattamento da 482,6 mm (19") anteriori e posteriori e/o gli elementi adattatori da 482,6 mm (19").

Guide di sostegno

Guida scorrevole 2 HE, installazione fissa, carico pesante per VX IT

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore per profilati da 19” standard e per profilati da 19” dynamic nel VX IT.

Guide di sostegno

Guide scorrevoli VX per profili di adattamento 19" con fissaggio su entrambi i lati

Montaggio tra i profili 19" anteriori e posteriori e/o gli elementi adattatori 19".

Guide di sostegno

Guide di sostegno per carichi pesanti per armadi di rete TS con due piani di fissaggio

Per armadi di rete TS con due piani di fissaggio, per il sostenere componenti pesanti.

Guide di sostegno

Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità per VX IT, TE

Per armadi di rete e server con due piani di montaggio in pollici, per il fissaggio a profilati portanti a gomito e a L, al telaio di montaggio da 482,6 mm (19") e all'armadio TE, estraibili.

Guide di sostegno

Guida di sostegno 2 HE installazione fissa, passante per due piani di fissaggio da 482,6 mm (19")

Per due piani di fissaggio, 482,6 mm (19˝), per il sostegno di apparecchi particolarmente pesanti nel Data Rack.

Guide di sostegno

Sostegni di profondità per Data Rack

Per il fissaggio e la stabilizzazione di due piani di fissaggio da 482,6 mm (19") nel Data Rack, regolabile in lunghezza.

Guide di sostegno

Sostegni di profondità per profilati portanti 482,6 mm (19")

Profilati portanti a L, anche per set di installazione per sistemi server.