RiMatrix S Security room

Codice prodotto: DK 7998.306

Il data center standardizzato sarà installato on site in una infrastruttura esistente, predisposta ad accogliere la security room («room within a room») estendibile con sistemi integrati di protezione contro i rischi fisici (fuoco, acqua, fumo).

Codice prodotto:
DK 7998.306
Descrizione prodotto
Il data center standardizzato sarà installato on site in una infrastruttura esistente, predisposta ad accogliere la security room («room within a room») estendibile con sistemi integrati di protezione contro i rischi fisici (fuoco, acqua, fumo).
Materiale
Elemento centrale ignifugo, costituito da materiale isolante termico
Cassette resistenti e compatte in lamiera d'acciaio
Tecnica di connessione innovativa tramite sistemi di profilati brevettati
Utilizzo di guarnizioni resistenti alla temperatura e all'umidità
Adozione di valvole di protezione antincendio
Disintallazione e reinstallazione possibili in qualsiasi momento
Parti incluse nella fornitura
Assistenza e calcolo ROI
Fornitura e installazione on-site nell'infrastruttura del cliente
Messa in servizio e consegna al cliente
Documentazione, formazione, addestramento
Hotline e contratti di service e assistenza
Profondità utile
7.220 mm
Altezza utile
2.700 mm
Larghezza utile
2.750 mm
Unità di climatizzazione Zero-U (Zero U-Space Cooling Systems)
60 kW + 10 kW
n+1 ridondante
Quantità NSHV
1
Quantità di PDU basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Armadi server/di rete combinati (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Standard di protezione
Resistenza al fuoco EI 90 secondo EN 1363/F 90 secondo DIN 4102
Ermetico a polveri e acqua con classe di protezione IP 56 secondo IEC 60 529
Protezione dagli accessi indesiderati - classe di resistenza II
Protezione di terra EMC
Resistenza ai fumi di combustione testata in conformità alla norma EN 1634-3 (DIN 18095)
Prova d'urto con energia meccanica di 3000 Nm dopo 30 minuti di esposizione alla fiamma con curva di temperatura uniforme
Protezione antieffrazione
RC 2
Design burglar protection
Design fire protection
EI 90 secondo EN 1363/F 90 secondo DIN 4102
Deumidificatore e umidificatore
opzione
Impianto di estinzione fumo
opzione
Design UPS
60 kW + 20 kW
ridondanza N+1
Versione
Single 6
Dimensioni
Larghezza: 2.950 mm
Altezza: 2.800 mm
Profondità: 7.420 mm
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
85480090
EAN
4028177702493
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
DK RiMatrix S Standard security room, Single 6

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te