Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, IP 55, con telaio di montaggio da 19"

Codice prodotto: DK 5514131

TS IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile, con una capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Kit di unione esterno per TS/TS

Giunto di accoppiamento, in tre parti per TS/TS

Guida di fissaggio cavi per TS, TS IT

PDU metered plus

PDU (Regno Unito), versione metered

Codice prodotto:
DK 5514131
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Porta trasparente con cornice in alluminio, lastra di vetro di sicurezza spessore 3 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Allestimento interno: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, pezzo singolo, cieca
Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
Due telai di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, regolabili in profondità
Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate)
Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza
47 HE
Unità di altezza
47 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
87 mm / 165 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
745 mm
Design doors
cieco, IP 55
Esecuzione per piano/i da 19"
Telaio di montaggio 482,6 mm (19")
Capacità di carico
15.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
In caso di armadi con altezza e profondità di 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, le pareti laterali idonee sono disponibili come optional e vengono fornite già montate sull'armadio
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
132 kg
Peso lordo
139 kg
EAN
4028177705760
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
TS IT, telaio di montaggio 19", porta trasparente, LxAxP 800 x 2200 x 1000 mm, 47 HE, IP 55
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Grado di protezione
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te