Armadi di rete/server TS IT premontato con porta trasparente e telaio girevole 19"

Codice prodotto: DK 5507.170

TS IT, chiuso, per la climatizzazione diretta degli armadi. Fornito con un allestimento funzionale, premontaggio incluso. Allestimento interno da 19" con telaio girevole totale da 19" per l'accesso diretto al retro dei componenti da 19" grazie all'angolo di apertura a 130°.

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Giunto di accoppiamento, in tre parti per TS/TS

Kit di unione esterno per TS/TS

Sistema di chiusura Ergoform-S

Guida di fissaggio cavi per TS, TS IT

PDU (Regno Unito), versione metered

PDU metered plus

Codice prodotto:
DK 5507.170
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porta, parete posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio, parti metalliche e allestimento interno: RAL 7035
Zoccolo: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Struttura dell'armadio TS 8 con porta e lamiera del tetto
Porta trasparente anteriore (180°) con maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e serratura a chiave 3524 E
Parete posteriore in lamiera d'acciaio
Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia coperta per unità di ventilazione
Cornice di fondo
Lamiera di fondo monopezzo aerata, con ingresso cavi posteriore
Telaio girevole totale, con flangia laterale per il montaggio dei componenti interni da 482,6 mm (19") posizionati lungo tutta l’altezza utile dell’armadio, 130°
Pareti laterali, monopezzo, con serratura
Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato
Flange e angolari dello zoccolo, laterali, avvitati
Flange per zoccolo, anteriori e posteriori, e tappi di copertura angolari e di accoppiamento forniti non montati
4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati)
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
4 supporti di fissaggio arrivo cavi (testa a martello) per piano di montaggio esterno, ideali per armadi profondi (forniti non montati)
10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
Accessori di allacciamento per la compensazione del potenziale con punto di messa a terra centrale (premontati)
Pallet IPPC
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
Unità di altezza
40 HE
Unità di altezza
40 HE
Altezza incl. zoccolo
2.100 mm
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
147 mm
Design doors
Parete posteriore
Esecuzione per piano/i da 19"
Telaio girevole 482,6 mm (19"), montato
Capacità di carico
1.500 N
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
152,2 kg
Peso lordo
159,5 kg
EAN
4028177705715
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
TS IT, telaio girevole 19", porta trasparente, LxAxP 800 x 2000 x 800 mm, 40 HE, premontato
Approvazioni
C-UR
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te