Sensore portata d'aria, analogico CMC III
- Codice prodotto:
- DK 7030140
- Esecuzione
- Sensore portata d’aria, analogico
- Descrizione prodotto
- I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
- Funzionamento
- Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
- Il sensore di portata dell'aria CMC III dispone di una sonda esterna montata in corrispondenza del flusso dell'aria
- Attraverso la dispersione termica il sensore misura il flusso d'aria ed è in grado di rilevare le oscillazioni di corrente
- Applicazione: Ventilatori, filtri, condizionatori
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Colore
- Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Sensore portata d’aria, esterno, con materiale di montaggio incluso - Connessione al CAN-Bus
- Diretta
- Interfacce
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Morsetto
- Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
- 10
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 4
- Numero di utenze PU (max.)
- 10
- Numero di utenze PDU (max.)
- 5
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 pz. alimentatori via PoE
- Metodo di misurazione
- Misurazione differenza di temperatura
- Dimensioni
- Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,53 kg
- Peso lordo
- 0,536 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 85319000
- EAN
- 4028177659520
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CM C III Sensore Pressione Dell'Aria
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide
- Fogli di dati
- Graphics