Lettore transponder per CMC III

Codice prodotto: IT 7030230

Lettori per l'apertura controllata della porta tramite transponder.

Codice prodotto:
IT 7030230
Esecuzione
Lettore transponder
Descrizione prodotto
Lettore transponder CMC III, per lo sblocco di porte di armadi o locali, collegamento alla CMC III Processing Unit tramite CMC III CAN-Bus Access, sblocco tramite scheda transponder.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
Indicatore di stato tramite LED integrato
Applicazioni tipiche
Da installare nelle porte degli armadi o accanto ad una porta del locale tecnico.
Funzionamento
L'autorizzazione alla chiusura/apertura della porta avviene in seguito all'autentificazione dell'utente.
Le autorizzazioni utente possono essere impostate con il software della Processing Unit del CMC III o dell'interfaccia IoT
L’alimentazione di corrente è fornita dalla connessione della Unità di Accesso CMC III con CAN-Bus.
Materiale
Plastica
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Lettore transponder
Cavo di connessione
Istruzioni d'uso
Porta Design TS 8 con compensazione estetica
Materiale di montaggio
3 schede Transponder
Lunghezza cavo di connessione
3 m
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
16
Numero di utenze PU compact (max.)
2
Numero di utenze PU (max.)
16
Nota
Max. 5 utenze per PU con alimentatori via PoE
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
Dimensioni
Larghezza: 50 mm
Altezza: 190 mm
Profondità: 25 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,296 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CM C III Transponderleser
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Graphics

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te