Prodotto non più disponibile dal: 31 dic 2023
Kit di estensione per porte per TS IT
Codice prodotto: DK 7030.260
Il motore elettrico consente l'apertura della porta in qualsiasi situazione di emergenza. Il Door Kit viene collegato e attivato tramite la relativa unità di comando (Door Control Module).
- Codice prodotto:
- DK 7030.260
- Descrizione prodotto
- Per l'apertura automatica delle porte di un rack in situazioni di emergenza, con l'interno sotto pressione. Collegamenti e comandi del Door Kit Extension avvengono in combinazione con il Door Kit tramite la centralina Door Control Module.
- Applicazioni tipiche
- Da utilizzare nel caso in cui l'interno del rack sia sotto pressione, dovuta ad esempio a LCP o ai potenti motori delle ventole dei server
- Funzionamento
- Il motore spinge la porta fino a quando la depressione non si annulla.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
Plastica - Parti incluse nella fornitura
- 2 motori elettrici
2 telai
Istruzioni
Materiale di fissaggio
Motore elettrico
Materiale di fissaggio - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 90269000
- EAN
- 4028177695870
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrizione prodotto
- Do Or Kit Extension Lcp
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Istruzioni
- White Paper