Liquid Cooling Unit LCU DX, ridondante

Codice prodotto: SK 3311491

Unità di raffreddamento con uso di refrigeranti, in versione ridondante, per armadi VX IT o Micro Data Center, senza riscaldamento del locale di installazione. Disponibile in due classi di potenza, 3 kW e 6,5 kW, è ideale per applicazioni IT di piccola taglia.

Codice prodotto:
SK 3311491
Esecuzione
LCU DX 3 kW ridondante
Vantaggi
Soluzione compatta grazie al montaggio dell'unità interna ridondante nell'armadio server VX IT o nel Micro Data Center
Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
Regolazione della temperatura dell’aria di mandata sui server
Tramite il compressore a inverter la potenza frigorifera viene adattata in funzione dell'effettiva dissipazione di calore all'interno dell'armadio
Il calore assorbito viene rilasciato direttamente nell'ambiente dove è collocata l'unità esterna (regolata da inverter) senza surriscaldare la sala server/micro data center
Applicazioni tipiche
Condizionatore per armadi server VX IT e Micro Data Center
Funzionamento
Le varianti ridondanti dispongono ciascuna di un'unità interna con due circuiti frigoriferi indipendenti e due controllori all'interno dell'unità interna, e di due unità condensanti esterne regolate da inverter. La funzione di commutazione della modalità operativa in seguito a un guasto e in base alle ore di esercizio regola l'utilizzo alternato tra le due unità esterne. La commutazione in caso di guasto o emergenza è automatica.
Il sistema consente il convogliamento dell'aria dalla parte anteriore a quella posteriore (front-to-back) richiesto dalle applicazioni IT e regola la temperatura di mandata dell'aria per il server in base al valore nominale impostato
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Colore
Unità interna: RAL 7035
Unità esterna: bianca
Parti incluse nella fornitura
Unità interna (evaporatore)
2 unità esterne (comandate da inverter)
Pannello di fissaggio da 482,6 mm (19") con elementi di visualizzazione e di comando
Tubo flessibile scarico condensa
Opzioni di installazione nel VX
I profilati da 19" standard o diynamic devono essere sfalsati in larghezza di 50 mm rispetto al centro
La distanza dal lato anteriore dei profilati da 19" allo spigolo anteriore del telaio VX deve essere di min. 100 mm
Per il fissaggio dell'unità interna sono necessari due chassis di sistema per il piano di montaggio interno
Per separare la zona fredda da quella calda all'interno di un armadio è necessario utilizzare i deflettori aria per TS IT
Per posizionare i cavi verso il basso è necessario uno zoccolo
Nota
Al di sotto della potenza frigorifera minima sono possibili oscillazioni della temperatura dell'aria di mandata
L'alimentazione elettrica viene collegata all'unità esterna, l'unità interna viene alimentata da quella esterna
È richiesto un alimentatore per ciascuna unità esterna
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
Unità interna IP 20
Unità esterna IP X4
Campo di modulazione
1 ‐ 3 kW
Potenza frigorifera max
3 kW
Connessione elettrica
Morsetti di connessione
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R410A
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Altezza: ≥ 1.800 mm
Profondità: ≥ 1.000 mm
Dimensioni unità interna
Larghezza: 105 mm
Altezza: 1.550 mm
Profondità: 820 mm
Dimensioni unità esterna
Larghezza: 810 mm
Altezza: 558 mm
Profondità: 310 mm
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz
Fusibile di protezione
16 A
Corrente nominale di esercizio
7 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
129,2 kg
Peso lordo
136 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177709331
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
Unità di raffreddamento in versione split SK LCU DX da 3 kW, raffreddamento a base di refrigerante per rack IT e Micro Data Center, 2 unità esterne con compressore controllato da inverter, 1 unità interna, versione Ridondante
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Further instructions
Istruzioni

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te