Articolo fuori produzione dal: 19 gen 2017
- Codice prodotto:
- DK 7885.000
- Descrizione prodotto
- Per la ventilazione forzata: un supporto di ventilazione precablato con cavo di connessione da 2,5 m, due motori del ventilatore e aperture aggiuntive. Un aumento della portata d'aria è possibile con il kit di ventilazione supplementare.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Portata del ventilatore (in aspirazione libera)
- 1514
- Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)
- 160/180
- Adatti per
- Larghezza: < 800 mm
Profondità: < 600 mm - Range temperatura di esercizio
- -10 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,696 kg
- Peso lordo
- 2,896 kg
- Codice tariffa doganale
- 84149000
- EAN
- 4028177136632
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- FR Ventilat.Da Tetto 800X600
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità