I principali parametri operativi sono visualizzati direttamente sul display dell'LCP consentendo di monitorare e impostare direttamente le funzioni più importanti.
- Codice prodotto:
- SK 3314030
- Descrizione prodotto
- Il display offre la possibilità di controllare direttamente importanti funzionalità delle unità LCP e di impostarne i parametri.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Display Touchscreen a colori
Materiale di fissaggio - Informazioni sul nr. d'ord.
- SK 3314XX8 (versione UL): i dispositivi vengono forniti di serie con il display.
- SK 3314XX0 (versione CE): a partire dal numero di serie 2025K000110475 (data di produzione: 16 settembre 2025) può essere utilizzato esclusivamente il display 3314030 come accessorio.
- Adatto per nr. d'ord.
- SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
- SK 3314.020/025
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,27 kg
- Peso lordo
- 0,307 kg
- Codice tariffa doganale
- 85312040
- EAN
- 4028177984950
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrizione prodotto
- SK Display touchscreen a colori, per LCP Rack/Inline CW
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Info sheet