- Codice prodotto:
- SV 3090000
- Descrizione prodotto
- Per morsetti di connessione e morsetti a piastra.
- Materiale
- ABS
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Nota
- Per sistemi tripolari con interasse sbarre di 60/100 mm.
- Utilizzo possibile solo nei sistemi senza profilato base
- Nei sistemi con profilato base le coperture devono essere adatte (accorciate)
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Profondità: 110 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,791 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177036345
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
- SV 4 Sistemi Copertura 100mm